Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

Nuovo caccia supersonico Stealth

Dimensioni compatte, peso ridotto ed elevata affidabilità sono i criteri fondamentali per le applicazioni nel settore aerospaziale. Quindi non è sorprendente che nella Joint Strike Fighter (JSF) vengano utilizzati i riduttori prodotti da Harmonic Drive AG. Questo nuovo jet da combattimento supersonico stealth è stato progettato per la US Air Force, Navy and Marine Corps, nonché per la British Navy and Air Force.

Feedback immediato al pilota

Per l'interfaccia uomo-macchina, l'aereo è equipaggiato con un promotori attivi (inceptors) che forniscono, al pilota, una retroazione di forza. Sviluppato da BAE Systems la tecnologia Active Stick permette al pilota una miglior valutazione della situazione di volo e gli fornisce un feedback immediato sullo stato di volo del velivolo.

HFUC-2A

Design compatto con grande albero cavo

Il kit di montaggio HFUC-2A sono disponibili in 15 dimensioni con i rapporti 30, 50, 80, 100, 120 e 160 in un picco ripetibile velocità-coppia 1,8-9180 Nm e una densità di potenza 96-420 Nm / kg.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

La scelta ideale per applicazioni Force Feedback

Nei tre assi equipaggiati con feedback di forza sono utilizzati riduttori della serie HFUC modificati. Questi riduttori sono caratterizzati da eccellenti caratteristiche di rilevamento dovute all’assenza di gioco e ad un comportamento lineare sotto carico.

30 anni di esperienza di Harmonic Drive AG

Per questi riduttori è inoltre possibile fornire analisi dettagliate sull’affidabilità sui tipi di guasti e la loro probabilità. Questa soluzione, sulla base di oltre 30 anni di esperienza di Harmonic Drive AG nel settore delle applicazioni aerospaziali, è stata sviluppata ed ottimizzata in stretta collaborazione con i produttori ed i piloti.