Anwendungen_Kongsberg Anwendungen_Kongsberg_mobile

Sistemi d'arma moderni telecomandati

Kongsberg Protech Systems è uno dei principali produttori al mondo di torrette telecomandate (RWS). Una torretta telecomandata è un sistema d'arma comandato a distanza, per armi leggere che vengono generalmente montate su un veicolo o su una piattaforma. I sistemi RWS vengono utilizzati su veicoli militari moderni con lo scopo di fornire la massima protezione per i soldati.

Protezione totale per l'operatore

La torretta telecomandata PROTECTOR è progettata per armi di piccolo e medio calibro e può essere installata su qualsiasi tipo di piattaforma. Si tratta di un sistema provato in combattimento e qualificato per operazioni globali. Dall’anno 2013, la torretta PROTECTOR è in uso in 17 paesi. Il sistema viene comandato dall'interno del veicolo, così da garantire una totale protezione per l'operatore.

HFUS-2UH

Compatto con l’albero cavo più grande

Le unità della serie HFUS sono disponibili in nove taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80,100,120 e 160:1 ed una coppia di picco ripetitivo in uscita da 9 Nm a 1840 Nm.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_Kongsberg_mobile

Alta precisione e ad alta densità di potenza

I riduttori e gli attuatori Harmonic Drive AG sono usati negli assi di rotazione e di elevazione della torretta e negli assi di orientamento della telecamera. I principali criteri di scelta verso l’uso dei prodotti Harmonic Drive ® sono la precisione, il peso ridotto, l'albero cavo per l'esecuzione di un anello di scorrimento e l'alta densità di potenza. Per soddisfare gli elevati requisiti i prodotti sono stati personalizzati in stretta collaborazione con Kongsberg e sono stati utilizzati sia lubrificanti che materiali speciali.