Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Progetto speciale per funzionamento in camera bianca

Il sistema robotico ASYS è costituito da un sistema modulare combinabile liberamente. Grazie alla decennale esperienza nella robotica, è possibile offrire soluzioni ottimali per le applicazioni, in particolare in ambienti operativi come il vuoto alto, vuoto ultra-alto e camere bianche. Il robot SCARA-AAR 740 qui illustrato è una versione per operatività in camera bianca. Il robot ha un raggio d’azione fino a 786mm e una corsa verticale di 50mm ed una capacità di carico di 2,5Kg (compreso la paletta). 

FHA-C

Albero cavo di grande diametro e flangia di fissaggio

I servo-attuatori ad alberocavo della serie FHA-C sono il risultato dell’integrazione di un servo-motore sincrono con un riduttore componibile della serie CSD, un dispositivo di retroazione e un cuscinetto di uscita progettato appositamente.  

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Caratteristiche stabili della macchina e cicli di lavoro rapidi

Il cuscinetto di uscita, di elevata rigidità al ribaltamento, integrato nei servo-attuatori Harmonic Drive® della serie FHA-C permette il supporto diretto di carichi elevati, senza la necessità di ulteriori supporti, semplificando così le installazioni e consentendo di risparmiare negli ingombri. La precisione di posizionamento dell’attuatore assicura caratteristiche di funzionamento stabili della macchina e cicli di lavoro veloci, scarti di produzione inferiori e qualità costante.