Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

Tecnica ai livelli più alti

Le installazioni in camere bianche devono poter garantire il rispetto delle esigenze di qualità e stabilità elevate, mantenendo caratteristiche di economicità e semplicità di manipolazione. I robot della iselROBOTIK sono personalizzati per far fronte ai requisiti relativi alla manipolazione di wafer e substrati nell’industria dei semiconduttori. Questi sistemi di manipolazione, con riduttori Harmonic Drive®, integrati sono efficacemente in funzione da oltre dieci anni nella lavorazione, selezione ed ispezione di wafer di produzione europea.

HFUS

La serie compatta con albero cavo di grande diametro

Le unità della serie HFUS sono disponibili in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160, con coppie di uscita di picco ripetitivo da 9 Nm a 1840 Nm.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

Alta rigidità al ribaltamento del cuscinetto e dimensioni compatte

Il cuscinetto di uscita, di elevata rigidità al ribaltamento, integrato nelle unità Harmonic Drive® della serie HFUS-2UH, permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di ulteriori supporti, consentendo installazioni più semplici e la riduzione degli ingombri. Le unità della serie HFUS-2UH sono totalmente sigillate e dotate di un albero cavo passante centrale di grande diametro che permette il passaggio, per esempio, di cavi o alberi di trasmissione per dispositivi a valle.