Anwendungen_NTBBuchs Anwendungen_NTBBuchs

La meccanica di precisione consente operazioni complesse

Nella chirurgia, l'uso della meccanica di precisione sta diventando sempre più importante. Essa consente di sviluppare apparecchiature meccaniche mobili che permettono di effettuare interventi complicati con la massima precisione e sicurezza. Le eccezionali caratteristiche del riduttore Harmonic Drive® hanno un ruolo determinante sulle straordinarie prestazioni di questi sistemi.

Nuovo metodo di implantologia hightech

I piccioni o le persone gravemente audiolese potranno, in futuro, essere ancor meglio aiutati grazie ad un nuovo metodo di implantologia. L’apparecchio acustico non dovrà più essere indossato, come di solito, sull’orecchio ma il ricevitore ed un elettrodo saranno impiantati direttamente nella coclea. Per fare ciò, il ricevitore necessita di un alloggiamento ricavato mediante fresatura nella base del cranio, perciò risulta evidente come la massima precisione abbia un ruolo di importanza fondamentale.

CPL-2A

La serie alleggerita

La serie dei riduttori componibili CP, caratterizzata da basso momento di inerzia e peso ridotto, è disponibile in cinque taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 18Nm a 372 Nm ed una densità di coppia fino a 735 Nm/Kg.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_NTBBuchs Anwendungen_NTBBuchs

Collaborazione interdisciplinare messa in pratica

Per l’impianto minimamente invasivo e preciso di questi nuovi apparecchi acustici è stato sviluppato un sistema chirurgico robotizzato in stretta collaborazione tra un team di progettazione di Harmonic Drive AG ed i chirurghi stessi. Il sistema funziona sulla base di immagini tridimensionali che vengono trasmesse al robot il quale può sempre orientarsi e muoversi in relazione al paziente. Il risultato è una tecnica chirurgica di altissima precisione, superiore a qualunque altro sistema attualmente utilizzabile. 

Riduttori di precisione per tecniche chirurgiche avveniristiche

I cinque assi del robot sono tecnicamente simili e tutti contengono riduttori di alta precisione ed a gioco zero prodotti da Harmonic Drive AG. Infatti l’albero cavo dei riduttori è ideale per il passaggio dei cavi. Nell’ultimo asse è inoltre integrato un sensore di coppia che consente un controllo delle forze di contatto e tattile del robot.