Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

Fisioterapia automatizzata degli arti superiori

Con il robot ArmeoPower, prodotto da Hocoma, i pazienti, colpiti da ictus o che soffrono a causa di lesioni cerebrali traumatiche o di altre malattie neurologiche con compromissione della funzionalità del braccio e della mano, allenano le loro abilità motorie. Questi robot migliorano l’esercizio terapico aumentando significativamente la durata e l’intensità dell’esercizio ed adattandosi perfettamente alle capacità di movimento del paziente.

Riduttori a gioco zero per il successo della terapia

Questi robot utilizzano i riduttori senza gioco ad alto rapporto di riduzione di Harmonic Drive AG. Oltre alla terapia attiva, è possibile anche la terapia passiva – un requisito importante per il successo della terapia che ha lo scopo del recupero delle capacità motorie.

HFUC-2UH

La serie standard

Le unità della serie HFUC sono disponibili in tredici taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80,100,120 e 160:1 ed una coppia di picco ripetitivo in uscita da 9 Nm a 9180 Nm.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

Esigenze elevate nei giunti del robot

Gioco zero, compattezza e uniformità di movimento rendono i riduttori della serie HFUC ottimali per l’uso nelle articolazioni dei robot. Un'altra considerazione chiave è il fatto che il riduttore può ruotare bene passivamente. Il risultato è una soluzione compatta con un design accattivante e coppie elevate nei giunti della spalla e del gomito. 

Ribaltamento elevato grazie al cuscinetto integrato a rulli incrociati

Nelle unità HFUC-2UH il set componibile HFUC è integrato con un cuscinetto di uscita rigido a rulli incrociati per realizzare un'unità compatta, caratterizzata inoltre da elevata precisione. Questo cuscinetto, molto robusto, elimina la necessità di dover utilizzare cuscinetti di supporto addizionali.