harmonic_drive_solutionkit harmonic_drive_solutionkit

Alto livello di individualizzazione

Cicli sempre più rapidi, migliore qualità, maggiore precisione in combinazione con un elevato grado di personalizzazione - queste sono le esigenze dei clienti di oggi. Ciò viene anche dimostrato da una crescente richiesta di produzioni in lotti più piccoli. Comunque, è altresì necessario mantenere i costi bassi e ridurli ulteriormente mediante una grande standardizzazione mentre si continua a sviluppare e realizzare soluzioni in tempi brevi. Per soddisfare questi requisiti, Harmonic Drive AG ha sviluppato il SolutionKit®. Riduttori, motori, sistemi di retroazione, cuscinetti di uscita e altri componenti sono progettati in modo da poter essere utilizzati in maniera modulare in diverse combinazioni.

[Translate to Italienisch:] harmonic_drive_solutionkit

SolutionKit®

Permanent Precision® for servo actuators

HPGP-32A + FPM-0800 Series Servo Actuators combine a synchronous servo motor and a Harmonic HPGP Series Planetary Gear to create a highly dynamic servo actuator. The peak torque of the HPGP precision gear is increased by 30%.

Prodotto
harmonic_drive_solutionkit harmonic_drive_solutionkit

SolutionKit®

Il SolutionKit ® consente di realizzare, in breve tempo, soluzioni con alto grado di personalizzazione.

Alto livello di integrazione

Dal momento che la modularità viene implementata all’interno della nostra fabbrica non è necessario dover fare affidamento su interfacce standard ed è così possibile un alto livello di integrazione. L'adattamento delle interfacce , per esempio , tra il motore e la trasmissione rimane flessibile mentre si possono usare elementi tecnologicamente sofisticati come riduttori componibili , avvolgimenti statorici e rotori.

Alta compatibilità

Tuttavia , questa elevata flessibilità richiede un altrettanto elevato livello di competenza in fase di progettazione, allo scopo di garantire compatibilità meccanica ( forma e tolleranze), alle condizioni ambientali ( protezione contro la corrosione , sistemi di tenuta) nonché la compatibilità interna (corrosione da contatto da diverso potenziale elettrochimico).

L'espansione continua del SolutionKit®

Il SolutionKit ® proposto da Harmonic Drive AG viene continuamente ampliato con nuovi componenti, rispettando i criteri essenziali per l'inserimento in questo sistema quali le tendenze del mercato e le esigenze dei clienti.