FLA Servoantrieb mit Vollwelle
Der Servoantrieb der Baureihe FLA besteht aus einem bürstenlosen DC-Motor und einem Präzisionsgetriebe. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 1,8 Nm und 34 Nm und ist verfügbar in vier Baugrößen.
24 und 48
[VDC]
50 - 500
[min-1]
1,8 - 34
[Nm]
8 - 100
4
Die neue ultraflache und leichte FLA Baureihe kombiniert ein hochpräzises und leistungsstarkes Getriebe mit einem kompakten und hocheffizienten bürstenlosen DC-Motor. Die Baureihe FLA ist mit unserem hochdynamischen und effizienten Harmonic Planetengetriebe oder mit unserem hochpräzisen und drehmomentstarken Harmonic Drive® Wellgetriebe erhältlich.
Die Baureihe FLA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Radantriebe für fahrerlose Transportsysteme oder Gelenkantriebe bei Exoskeletten. Der hocheffiziente bürstenlose DC-Motor ist in zwei Spannungsebenen für 24 VDC oder 48 VDC verfügbar und somit bestens geeignet für den Betrieb von batteriebetriebenen Anwendungen.