Der neue Hygiene Design Aktuator
Mit dem neuen Edelstahlaktuator für Hygienebereiche der Baureihe HHA haben Keime und Bakterien keine Chance. Verfügbar ist der Aktuator in drei Baugrößen.










































































19 - 120
[min-1]
73 – 120
[Nm]
50 – 160
3
Der neue Servohohlwellenaktuator HHA kombiniert neueste Motorentechnologie mit leistungsgesteigerten Harmonic Drive® Getriebe-Einbausätzen der Baureihe CSG. Der Hygienic Design Aktuator vereint die gewohnte Zuverlässigkeit und höchste Leistung von Harmonic Drive® Aktuatoren in einem exklusiv konzipierten Edelstahlgehäuse zur Einhaltung von Hygienestandards. Dabei punktet er nicht nur mit einer einfachen Kontur zur Begünstigung von Reinigungsarbeiten, sondern auch mit ausgewählten Oberflächenrauigkeiten und einer großen Hohlwelle zur Durchführung von Kabeln und Versorgungsleitungen. Der neue Hygiene Design Aktuator HHA wird mit europäischer Lieferkette am Produktionsstandort Limburg gefertigt.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht