Getriebe mit Abtriebslager CobaltLine-2UH
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CobaltLine-2UH sind erhältlich in sechs Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 841 Nm.
4000 - 8500
[min-1]
23 - 841
[Nm]
50 - 160
6
Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.
Sie decken einen breiten Drehmomentbereich ab und verfügen über eine hohe Lebensdauer. Die Getriebe mit Abtriebslager erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung, Standardservomotoren können kompakt angebaut werden. Die Baureihe CobaltLine ist für Umgebungstemperaturen zwischen -40 und 90 °C geeignet.