Getriebe mit Abtriebslager CPU-M/H/S
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CPU sind erhältlich in neun Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 1840 Nm.
14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Die Baureihe CPU gibt es in drei Versionen: die Getriebe mit Abtriebslager CPU-M zum direkten Anbau beliebiger Motoren, die Getriebe mit Abtriebslager CPU-H mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und die Getriebe mit Abtriebslager CPU-S mit Eingangswelle aus Edelstahl, die eine flexible Einbindung in Ihre Konstruktion ermöglicht. Die Getriebe mit Abtriebslager erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung oder mit besonders hohem Korrosionsschutz. Durch das verstärkte Abtriebslager mit höchster Kippsteifigkeit und Präzision können die Getriebe hohe Lasten aufnehmen und zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer aus. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.