Getriebe mit Abtriebslager CSF-2UP
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CSF-2UP Mini sind erhältlich in drei Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 100 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 1,8 und 28 Nm.
8500
[min-1]
0,9 - 7,8
[Nm]
30 - 100
[]
3
Die Getriebe mit Abtriebslager CSF-2UP sind extrem leicht und flach und bieten zugleich eine hohe Steifigkeit durch die Anbindung des Kreuzrollenlagers direkt an den Abtriebsflansch. Diese Anordnung ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Der Antriebsflansch ist so ausgelegt, dass der Motoranbau problemlos und äußerst kompakt erfolgen kann.