Verfügbar in drei Baugrößen: Mit dem neuen Edelstahlaktuator für Hygienebereiche der Baureihe HHA haben Keime und Bakterien keine Chance.
Verfügbar in drei Baugrößen: Mit dem neuen Edelstahlaktuator für Hygienebereiche der Baureihe HHA haben Keime und Bakterien keine Chance.
Ob Hochdruckdampfreinigung oder Sterilisationsverfahren, der HHA bleibt unbeeindruckt und gewährleistet einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Betrieb.
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über ätzende Reinigungschemikalien. Unser Präzisionsantrieb besteht aus Materialien, die auch den härtesten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten und eine lange Lebensdauer garantieren.
Unser Präzisionsantrieb HHA verfügt über ein robustes Dichtungskonzept und ein Gehäusedesign, das ihn vor Feuchtigkeit schützt und das Eindringen von Wasser oder Reinigungsrückständen verhindert. Das bedeutet sorgenfreien Betrieb über Lebenszeit.
Das innere des Antriebs besteht aus unseren neuesten Komponenten „Made in Limburg“. Hierzu gehören nicht nur das leistungsgesteigerte Wellgetriebe und der eigenentwickelte Motor. Auch das kippsteife und leistungsstarke Kreuzrollenlager sowie eines der drei verfügbaren Feedbacksysteme stammt aus dem Hause Harmonic Drive®, wodurch auch hier weiterhin die volle Beratungskompetenz und die Möglichkeit zur Anpassung an Ihre Kundenapplikation zur Verfügung steht.
Die Hohlwelle des HHA ermöglicht die Durchführung von Sensorleitungen, Reinigungseinrichtungen, Druckluftschläuchen oder Kabeln, um den Fortschritt des Gesamtprozesses zu überwachen und die Automatisierung weiter voranzutreiben. Insbesondere bei Dosier- und Abfüllanlagen ist oftmals eine präzise Ansteuerung von Dosierventilen unerlässlich. Durch die zusätzliche Installation von Sensoren durch die Hohlwelle können große Kabelketten vermieden werden.
Mit den im Standard verfügbaren Feedback-Schnittstellen EnDat 2.2, Hiperface, BiSS-C sowie SSI + Sin/Cos ist die Kompatibilität zu führenden Reglerherstellern gegeben. Der 8-polige PMSM AC-Motor ist konstruktiv und elektrisch perfekt auf das Harmonic Drive® Getriebe abgestimmt und liefert höchste Effizienz auch in anspruchsvollen Positionieraufgaben und Bewegungszyklen.