Servoprodukte Servoprodukte

In vielen Bereichen der Industrie hängt die Qualität in der Fertigung auch von der Präzision der Servoantriebe ab. Servoantriebe der Harmonic Drive AG bieten höchste Präzision und finden unter anderem Einsatz in Werkzeugmaschinen und der Automationstechnik, sowie in Mess- und Prüfgeräten. Die ständig steigenden Anforderungen an Servoantriebe setzen unter anderem ein perfektes Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe, Sensor und Regler voraus. Harmonic Drive® Servoantriebe sind eine Kombination aus Präzisionsgetrieben, kippsteifen Abtriebslagern sowie hochdynamischen und dabei kompakten Servomotoren. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und zu einer Komplettlösung mit höchster Positioniergenauigkeit und maximaler Leistung auf kleinstem Raum vereint. Daher bieten die Komplettlösungen im Bereich Servoantriebe der Harmonic Drive AG neben höchster Positioniergenauigkeit und Leistung ein sehr kompaktes Design.

Das zentrale Merkmal der Harmonic Drive® Servoantriebe ist die Flexibilität bezüglich des Einsatzes marktüblicher Motorfeedbacksysteme. Denn nur eine gezielte Regelung von Stellgrößen wie Umdrehungsgeschwindigkeit, Winkelposition und Beschleunigung ermöglicht präzise Bewegungen und eine Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.Dabei bietet das einzigartige Wellgetriebeprinzip der eingesetzten Getriebe eine hohe Steifigkeit, eine Positioniergenauigkeit von wenigen Winkelsekunden und eine extrem lange Lebensdauer ohne Flankenspiel. Die zentrische Hohlwelle wird zur Durchführung von Versorgungsleitungen oder Wellen durch die Mitte des Antriebes genutzt. Diese Eigenschaft vereinfacht die Konstruktion in vielen Anwendungen und spart somit Entwicklungs- und Montagezeit.

HarmonicDrive_CanisDrive

CanisDrive®

Der Maßstab für Leistungsdichte, Präzision und lange Lebensdauer

Mit dem erstmaligen Einsatz der CobaltLine®-Getriebegeneration in Servoantrieben der Harmonic Drive AG stößt die Baureihe CanisDrive® in neue Dimensionen hinsichtlich Drehmomentendichte, Lebensdauer und Zuverlässigkeit vor.

Zum Produkt
Servoprodukte Servoprodukte

Flexibilität im Einsatz

Selbstverständlich können die Antriebe einfach in bestehende Anlagen integriert werden. Die Motorfeedbacksysteme der Harmonic Drive AG sind kompatibel zu Reglern anderer Hersteller. Mit dem Harmonic Drive® Servoregler YukonDrive® stehen unseren Servoantrieben ein speziell auf ihre Performance abgestimmtes, vorkonfektioniertes Antriebssystem zur Verfügung.Somit nehmen unsere Servoantriebe einen festen Platz in anspruchsvollen Antriebssystemen in zahlreichen Branchen der Antriebstechnik ein.Und für Anwendungen, bei denen Präzision und hohes Drehmoment bei relativ kleinen bis mittleren Drehzahlen gefordert werden, bieten die Harmonic Drive® Direktantriebe im Vergleich zu Harmonic Drive® Servoantrieben eine sinnvolle Alternative – Hohlwelle inklusive!

Universeller Servoregler für unsere Servoantriebe

Der YukonDrive® ist prädestiniert für den Betrieb an überlagerten CNC-Steuerungen mit einer zyklischen Sollwertvorgabe über Bussysteme. Hierbei gewährleistet die Modularität der Baureihe YukonDrive® jederzeit eine optimale Einbindung der Servoachse in den Maschinenprozess. Ob über eine High-Speed Feldbuskommunikation an einer zentralen Maschinensteuerung oder mit dezentraler Motion Control Intelligenz im Antriebsregler – der Servoregler YukonDrive® meistert beides mit Bravour. Optimiert für den unteren Leistungsbereich bietet der Servoregler YukonDrive® höchstes Leistungsvolumen in vier kompakten Bauformen.

Zukunftsicherheit bei der Entwicklung

Die Integration von High-Speed Feldbussystemen und neuesten Geberschnittstellen wie das digitale EnDat 2.2- oder HIPERFACE DSL-Interface zeigen, dass Zukunftssicherheit und Flexibilität bei der Entwicklung nach wie vor im Vordergrund stehen. Umfangreiche Motion Control Funktionen bieten dabei eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Komplett steckbare Anschlüsse sorgen für eine schnelle Montage und Inbetriebnahme. Auch haben wir an die Sicherheit Ihrer Maschine gedacht. Durch seine SIL 3-zertifizierte STO-Funktion ist der YukonDrive® in Ihr Sicherheitskonzept integrierbar.

Hochpräzise Servoantriebe vom Technologieführer

Harmonic Drive AG ist in der Herstellung von spielfreien und hochpräzisen Servoantrieben für anspruchsvolle Industrieanwendungen technologisch marktführend - nicht zuletzt durch unsere strengen Qualitätskontrollen. Auch Lösungen im Bereich der Servoantriebe können selbstverständlich individuelle Wünsche und Anforderungen realisiert werden. Fordern Sie uns mit Ihren Ideen und Anforderungen heraus, unsere Servoantriebe mit Ihnen gemeinsam maßzuschneidern. Dieser konstruktive Dialog führt dazu, dass wir laufend neue Maßstäbe an unsere Servoantriebe setzen und diese permanent optimieren.

Individuelle Kundenlösungen

Ob Servoantriebe, Direktantriebe, Getriebe nach dem Wellgetriebeprinzip, Planetengetriebe oder Sonderantriebe nach individuellen Kundenspezifikationen – die Harmonic Drive AG entwickelt, konstruiert, fertigt und liefert Ihnen technisch ausgereifte, innovative Produkte, welche sich durch herausragende Genauigkeit, hohe Leistungsdichte, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer auszeichnen.