Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact

Cartouche CPU-MH/S

Configuration flexible et roulement de sortie renforcé

Les cartouches de la série CPU sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm.

Diamètre de l'arbre creux
(version H uniquement) dH

14 - 70
[mm]

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

3000 - 8500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

9 - 1840
[Nm]

Rapport
i

30 - 160
[]

Nombre de tailles

9

3 versions astucieuses: pour montage sur moteur, avec arbre creux ou avec arbre d'entrée

Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les cartouches CPU sont disponibles en 3 versions pour faciliter leur intégration: Les cartouches CPU-M (Moteur) sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les cartouches CPU-H (Hollow shaft – arbre creux) proposent un arbre creux de grand diamètre. Les cartouches CPU-S (Shaft – arbre d’entrée) proposent un arbre d’entrée en inox. A la demande, les cartouches CPU peuvent s’adapter à vos applications, en particulier avec des traitements de surfaces adaptés. Leur roulement de sortie renforcé offre une grande précision, une durée de vie importante et sert aussi de carter au réducteur. Les cartouches sont totalement étanches et donc idéales pour des environnements sévères. Leur grande précision garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Machines-outils
  • Imprimantes
  • Équipement médical

Applications

  • Centre d'usinage
  • Fraiseuse dentaire
  • Machines de ponçage 
  • Imprimantes numériques
  • Imagerie diagnostic

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !