Le nouvel Actionneur Hygiene Design
Avec le nouvel actionneur en acier inoxydable pour les zones hygiéniques de la série HHA, les germes et les bactéries n'ont aucune chance. L'actionneur est disponible en trois tailles.










































































35 – 146
[min-1]
44 – 229
[Nm]
50 – 160
3
Le nouvel actionneur à arbre creux HHA combine la technologie moteur la plus récente avec le réducteur à intégrer Harmonic Drive® de la série CSG aux performances améliorées. L'actionneur Hygienic Design combine la fiabilité habituelle et les performances maximales des actionneurs Harmonic Drive® dans un boîtier en acier inoxydable de conception exclusive pour respecter les normes d'hygiène. Il marque des points non seulement avec un contour simple pour favoriser les travaux de nettoyage, mais aussi avec des rugosités de surface sélectionnées et un large arbre creux pour le passage des câbles et des conduites d'alimentation. Le nouvel Actionneur Hygiene Design HHA est fabriqué sur le site de production de Limburg avec une chaîne d'approvisionnement européenne.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message