Produits Applications Technologie Téléchargements Société
Contact News

Mini-cartouche CSF Mini

Mini-cartouche à couple renforcé avec configuration flexible

Les mini-cartouches de la série CSF sont disponibles en 5 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100 et avec un couple d’accélération entre 0,09 et 28 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

8500 - 10000
[min-1]

Couple d'accélération
TR

0,09 - 28
[Nm]

Rapport
i

30 - 100
[]

Nombre de tailles

5

Les mini-cartouches avec la plus large gamme

Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les CSF existent dans de nombreuses versions: pour l’entrée en version alésage d'entrée ou arbre d’entrée; pour la sortie en version flasque ou arbre de sortie; pour le carter en version large ou étroite. Les mini-cartouches CSF ont une longueur axiale particulièrement réduite et un très faible poids. Le mini-cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Machines de mesure et de contrôle
  • Machines-outils
  • Aérospatiale
  • Industrie des semi-conducteurs

Applications

  • Machine de mesure des coordonnées
  • Machine de mesure optique
  • Fraiseuse dentaire
  • Aérospatiale
  • Unités d'inspection Wafer

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !

Downloads