Cartouche CSF-ULW
Ces réducteurs de précision sont idéaux pour les axes terminaux des petits robots ou des robots collaboratifs, ainsi que pour les applications industrielles avec des enjeux de légèreté.







































































8500
[min-1]
1,8 – 11
[Nm]
30 - 100
2
Les réducteurs de la série CSF-ULW se caractérisent par leur faible poids et leur longueur axiale réduite. Les performances des produits sont identiques à celles de la série HFUC-2UH mais avec un poids réduit d’environ 50 % et une longueur axiale réduite d’environ 30 %.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message