Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact

Mini-cartouche PMG

Petite mini-cartouche avec configuration flexible

Les mini-cartouches de la série PMG sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50, 72, 80, 88, 100, 110 et avec un couple d’accélération entre 0,3 et 14,7 Nm.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

5000 - 10000
[min-1]

Couple d'accélération
TR

0,3 - 14,7
[Nm]

Rapport
i

50 - 110
[]

Nombre de tailles

4

Les mini-cartouches économiques

Les PMG existent en deux versions: Les PMG-M avec alésage d'entrée pour adaptation moteur sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les PMG-S sont proposées avec un arbre d'entrée. Les deux versions disposent d'un arbre de sortie. A la demande, les mini-cartouches PMG peuvent s’adapter à vos applications. Le carter est particulièrement résistant et garantit le fonctionnement dans un environnement sévère. La précision de ces mini-cartouches assure à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Machines de mesure et de contrôle
  • Machines-outils
  • Aérospatiale
  • Industrie des semi-conducteurs

Applications

  • Machine de mesure des coordonnées
  • Machine de mesure optique
  • Fraiseuse dentaire
  • Aérospatiale
  • Unités d'inspection Wafer

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !