Réducteur à intégrer HFUS-2A
Les réducteurs à intégrer HFUS-2A sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et 160; avec un couple d'accélération entre 9 et 1840 Nm et une densité de couple entre 82 et 384 Nm/kg.




































3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Les réducteurs à intégrer sont disponibles à la demande en version spéciale, avec par exemple une lubrification particulière pour une gamme de température élargie ou des matériaux adaptés à des environnements extrêmes. Le nombre réduit de composants garantit légèreté et compacité à votre mécanisme.
L'arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc.. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs assure à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message