Cartouche HFUS-2UH/2SO/2SH
Les cartouches de la série HFUS sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm.
14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les cartouches HFUS sont disponibles en 3 versions: Les cartouches HFUS-2UH sont totalement étanches et livrées prêtes à l’emploi, l'arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Les cartouches simplifiées HFUS-2SO et HFUS-2SH sont particulièrement légères et ont une longueur axiale réduite. Elles se composent d'un réducteur à intégrer et d’un roulement de sortie à rouleaux croisés, ne possèdent ni joint ni flasque et s'intègrent donc très facilement dans vos mécanismes. La variante 2SO est livrée avec un Wave Generator standard et la variante 2SH avec un arbre creux. Toutes les versions des HFUS sont disponibles, à la demande, pour une température de fonctionnement de -40 à 90 °C avec un large choix de lubrifications spécifiques.