Cartouche CobaltLine-2UH
Les cartouches de la série CobaltLine-2UH sont disponibles en 6 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 23 et 841 Nm.




































4000 - 8500
[min-1]
23 - 841
[Nm]
50 - 160
6
Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. A la demande, les cartouches CobaltLine-2UH peuvent s’adapter à tout type de servomoteur et donc à toute application. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Cette série est conçue pour un fonctionnement avec une température ambiante entre -40 et 90°C.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message