Réducteur avec arbre creux complètement cartérisé et avec roulement de sortie renforcé

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

2800 - 8500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

23 - 3419
[Nm]

Rapport
i

50 - 160

Nombre de tailles

10

La série avec un couple renforcé

Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n'est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. A la demande, les cartouches CSG-2UH peuvent s’adapter à tout type de servomoteur et donc à toute application. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. La grande précision de ces cartouches garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Robot industriel
  • Machines-outils

Applications

  • Robot industriel
  • Robots humanoïdes
  • Technique de serrage et de préhension
  • Machine d'usinage du bois et du plastique
Downloads

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !