2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
10
Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n'est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. A la demande, les cartouches CSG-2UH peuvent s’adapter à tout type de servomoteur et donc à toute application. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. La grande précision de ces cartouches garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message