Cartouche CSD-2UH
Les cartouches CSD sont disponibles en 7 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 12 et 823 Nm.




































9 - 37
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
12 - 453
[Nm]
50 - 160
[]
7
Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les cartouches CSD sont particulièrement légères et ont une longueur axiale réduite. Elles sont disponibles en 2 versions: les cartouches CSD-2UF avec un arbre creux qui peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc.. Et les cartouches CSD-2UH conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message