Réducteur avec roulement de sortie CSG-CPM
Les réducteurs avec roulement de sortie de la série CSG-CPM se composent d'un réducteur intégré précis CSG-2A et d'un roulement de sortie résistant au couple de renversement. Ils combinent une capacité de couple maximale avec un palier de sortie renforcé. Ils sont disponibles en cinq tailles avec des rapports de réduction de 50, 80, 100, 120 et 160 et avec des couples d’accélération de 44 à 841 Nm.
44 ... 841 Nm
114 ... 886 Nm
17 ... 40
50 ... 160
La série CSG-CP existe en trois versions : les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPM pour le montage direct de n'importe quel moteur, les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPH avec arbre creux pour le passage de conduites d'alimentation pour des systèmes d'entraînement plus avancés et les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPS avec arbre d'entrée en acier inoxydable, ce qui permet une intégration flexible dans votre construction. Si nécessaire, les réducteurs avec roulement de sortie sont disponibles en version spécifique sur mesure pour votre application ou avec une protection contre la corrosion particulièrement élevée. Grâce au roulement de sortie renforcé d'une rigidité torsionnelle et d'une précision maximales, les réducteurs peuvent supporter des charges élevées et se distinguent par leur durée de vie élevée. En raison de la précision de positionnement, des caractéristiques stables de la machine sont garanties avec des temps de cycle courts.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message