Cartouche FBS-2UH
Les réducteurs avec roulement de sortie de la série FBS-2UH se caractérisent par un large arbre creux mais également en même temps par un diamètre extérieur réduit.








































































41 – 55,1
[mm]
3600
[min-1]
30 – 100
[Nm]
50 - 160
2
L’utilisation de réducteurs avec large arbre creux facilite le passage de câbles d’alimentation, d’arbres ou de fluides et permet de simplifier les constructions en robotique ou machine outils. Ces réducteurs sont basés sur les nouveaux réducteurs à intégrer de la série FBS, avec une capacité de couple, une rigidité torsionnelle, une durée de vie améliorés.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message