Séries existantes

Cartouche HFUC-2UH

Série standard avec un grand nombre de tailles

Les cartouches de la série HFUC-2UH sont disponibles en 13 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 9 et 9180 Nm.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

2000 - 8500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

9 - 6840
[Nm]

Rapport
i

30 - 160

Nombre de tailles

13

Plage de couple de 9 à 6840 Nm

Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Plage de température étendue

A la demande, les cartouches peuvent s’adapter à tout type de servomoteur et donc à toute application. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Cette série est disponible à la demande pour une température de fonctionnement de -40 à 90 °C avec un large choix de lubrifications spécifiques. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Marchés

  • Machines-outils
  • Robot industriel
  • Équipement médical
  • Environnements spéciaux
  • Machines en plastique

Applications

  • Fraiseuse dentaire
  • Robot industriel
  • Imagerie diagnostic
  • Équipement Pan- and Tilt
  • Machines de moulage par injection

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !