Mini-cartouche PMG
Les mini-cartouches de la série PMG sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50, 72, 80, 88, 100, 110 et avec un couple d’accélération entre 0,3 et 14,7 Nm.

5000 - 10000
[min-1]
0,3 - 14,7
[Nm]
50 - 110
[]
4
Les PMG existent en deux versions: Les PMG-M avec alésage d'entrée pour adaptation moteur sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les PMG-S sont proposées avec un arbre d'entrée. Les deux versions disposent d'un arbre de sortie. A la demande, les mini-cartouches PMG peuvent s’adapter à vos applications. Le carter est particulièrement résistant et garantit le fonctionnement dans un environnement sévère. La précision de ces mini-cartouches assure à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message