Cartouche SHG-2UH

Réducteur avec arbre creux complètement cartérisé et avec une capacité de couple maximale

Les cartouches de la série SHG sont idéales pour les applications hautement dynamiques, telles que les axes de robot. Ceci est soutenu par: une densité de couple énorme, un palier de sortie à haute inclinaison, une précision à vie et un jeu nul.

Diamètre de l'arbre creux
(2UH/2SH) dH

14 - 80
[mm]

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

2800 - 8500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

23 - 3419
[Nm]

Rapport
i

50 - 160
[]

Nombre de tailles

10

Variantes

Les cartouches de la série SHG sont disponibles en dix tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160; avec un couple d’accélération entre 23 et 3419 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les cartouches SHG-2UH sont totalement étanches, l’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie. Les cartouches simplifiées SHG-2SO sont particulièrement légères et ont une longueur axiale réduite. Elles se composent d’un réducteur à intégrer renforcé et d’un roulement de sortie à rouleaux croisés renforcé, ne possèdent ni joint ni flasque et s’intègrent donc très facilement dans vos mécanismes. L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie. Les cartouches simplifiées SHG-2SH sont particulièrement légères et ont une longueur axiale réduite. Elles se composent d’un réducteur à intégrer et d’un roulement de sortie à rouleaux croisés. Elles ne possèdent ni joint ni flasque et sont donc particulièrement faciles à intégrer dans vos mécanismes. L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie.

Marchés

  • Robot industriel
  • Machines-outils
  • Équipement médical

Applications

  • Robot industriel
  • Robot de service
  • Centre d'usinage
  • Imagerie diagnostic

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !