Réducteur planétaire HPG-R
Les réducteurs planétaires de la série HPG-R sont disponibles en 5 tailles avec 16 rapports de réduction de 3 à 50 pour un couple d’accélération entre 5 et 1000 Nm. Le roulement de sortie résistant au couple de renversement permet de reprendre directement des charges utiles élevées. Grâce à sa denture hélicoïdale, le HPG-R est particulièrement silencieux en fonctionnement. La couronne précontrainte permet de conserver un faible jeu pendant toute la durée de vie.




































5 - 1000 Nm
3600 - 10000 min-1
≤1 / ≤3 arcmin
11 - 40
3 - 50
La denture hélicoïdale, combinée à la couronne déformable, assure une longue durée de vie et un réducteur à faible jeu. Un autre avantage de la denture hélicoïdale est un fonctionnement régulier combiné à un faible niveau sonore.
Les réducteurs planétaires de la série HPG-R existent en 3 versions pour la sortie : avec flasque de sortie, avec arbre de sortie lisse ainsi qu'avec arbre de sortie claveté.
La flasque moteur ainsi que la frette de serrage intégrée permettent le montage rapide de servomoteurs standards. Le réducteur et le moteur forment une unité compacte et légère qui peut supporter des charges élevées.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message