Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

Réducteur à intégrer CobaltLine-2A

Couple renforcé pour des conditions environnementales extrêmes

Les réducteurs à intégrer CobaltLine sont disponibles en 6 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160, avec un couple d’accélération entre 23 et 841 Nm et une densité de couple entre 260 et 545 Nm/kg.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

4000 - 8500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

23 - 841
[Nm]

Rapport
i

50 - 160
[]

Nombre de tailles

6

La série aux performances améliorées toutes températures

Les réducteurs à intégrer sont disponibles à la demande en version spéciale pour s’adapter au mieux à votre application. Le nombre réduit de composants garantit légèreté et compacité à votre mécanisme. La série CobaltLine est conçue pour un fonctionnement avec une température entre -40 et 90 °C avec un large choix de lubrifications spécifiques. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs assure à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie.

Marchés

  • Robot industriel
  • Machines-outils
  • Équipement médical

Applications

  • Robot industriel
  • Machines de ponçage 
  • Centre d'usinage
  • Réhabilitation
  • Robots humanoïdes

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !