CHA-C Servomoteur avec arbre creux
Les servomoteurs avec arbre creux central de la série CHA-C se composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série CPU-H. Ils sont disponibles en 4 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160; avec un couple d’accélération entre 27 et 647 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.




































18 - 42
[mm]
25 - 200
[min-1]
27 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
6
La série CHA-C offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.
L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des conditions environnementales.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message