Séries discontinuées

TorkDrive Servomoteur direct haute polarité

Arbre creux de grand diamètre et couple élevé

Les moteurs couple de la série TorkDrive sont des moteurs à intégrer livrés en deux éléments séparés: rotor et stator. Des versions spéciales avec carter, roulement de sortie et codeur sont disponibles. Le grand nombre de paires de pôles de ces moteurs couple permet d’obtenir un couple élevé à basse et moyenne vitesse.

Diamètre de l'arbre creux
dH

52 - 266
[mm]

Vitesse maximum
nmax

800 - 2000
[min-1]

Couple maximum
Tmax

50 - 600
[Nm]

Rapport
i

-

Nombre de tailles

5

Tailles et torque

Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 19 Nm et 600 Nm.

Tailles et couple Entraînement direct TorkDrive avec grand arbre creux

L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc.. En standard les moteurs couple sont refroidis par circulation d’eau. Cela permet non seulement d'augmenter la densité de puissance mais aussi de minimiser l'échauffement dans la machine.

Marchés

  • Machines-outils
  • Machines d'emballage
  • Machines pour denrées alimentaires
  • Environnements spéciaux

Applications

  • Fraiseuse dentaire
  • Centre d'usinage
  • Machine d'estampage
  • Presse à comprimés
  • Équipement Pan- and Tilt

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !