Séries discontinuées

LynxDrive-C Servomoteur

Entraînement compact avec protection contre la corrosion élevée

Les servomoteurs de la série LynxDrive-C composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série HFUC-2UH. Ils sont disponibles en 5 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160 et avec un couple d’accélération entre 9 Nm et 647 Nm.

Vitesse maximum
nmax

22 - 283
[min-1]

Couple maximum
Tmax

9 - 1180
[Nm]

Rapport
i

30 - 160

Nombre de tailles

7

De nombreuses combinaisons possibles

Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. La série LynxDrive offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive, a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et il est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

Conditions environnementales difficiles

Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. L'IP élevé ainsi que les traitements de protection des surfaces extérieures de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

Marchés

  • Machines-outils
  • Machines optiques
  • Machines pour plastiques et films

Applications

  • Machines de ponçage 
  • Machines de formage
  • Optique ophtalmique
  • Systèmes de connexion
  • Unité de découpe à jet d'eau

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !