PMA Servomoteur
Les mini servomoteurs de la série PMA se composent d’une mini-cartouche de réduction PMG et d’un moteur courant continu à haute dynamique avec codeur incrémental. Ils sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50 ou 100 et avec un couple d'accélération entre 0,39 Nm et 20 Nm.




































50 - 180
[min-1]
0,39 - 20
[Nm]
50 - 100
4
Compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché, les mini servomoteurs PMA sont faciles à intégrer et offrent une solution d’asservissement compacte.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message