RSF Mini Servomoteur
Les mini servomoteurs de la série RSF Mini se composent d’une mini-cartouche de réduction CSF et d’un moteur brushless à haute dynamique avec codeur incrémental. Ils sont disponibles en 5 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 100 et avec un couple d’accélération entre 0,13 Nm et 28 Nm.




































60 - 333
[min-1]
0,13 - 28
[Nm]
30 - 100
[]
5
Leur grande précision garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Avec le contrôleur HA-680 spécialement paramétré pour le pilotage du servomoteur RSF Mini, vous disposez d'un système complet d'asservissement. De plus, les servomoteurs RSF Mini sont compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message