Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

CHM Servomoteur avec arbre creux

Synchronisation optimale et régime élevé

Le servomoteur CHM se caractérise par son bobinage réparti, son codeur haute résolution et son arbre creux de grand diamètre. Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 2,8 Nm et 37 Nm et avec des vitesses jusqu’à 6500 tr/min-1.

Diamètre de l'arbre creux
dH

21 - 46
[mm]

Vitesse maximum
nmax

4000 - 6500
[min-1]

Couple maximum
Tmax

2,8 - 37
[Nm]

Rapport
i

-

Nombre de tailles

5

Nombreuses combinaisons

La série CHM offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs.

La flexibilité dans le choix des configurations

La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options. L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc.. L'IP élevé ainsi que les traitements de protection des surfaces extérieures de ces moteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

Marchés

  • Machines optiques
  • Environnements spéciaux
  • Machines d'emballage
  • Manutention de matériaux

Applications

  • Optique ophtalmique
  • Systèmes de surveillance 
  • Équipement cardan
  • Machine d'estampage
  • Machines spéciales

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !