Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

FHA-C Servomoteur avec arbre creux

Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés

Les servomoteurs avec arbre creux central de la série FHA-C se composent d’un moteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série CSD et d’un roulement de sortie spécialement développé. Ils sont disponibles en 4 tailles, avec les rapports de réduction 50, 100, 160 et avec un couple d’accélération entre 39 Nm et 823 Nm.

Diamètre de l'arbre creux
dH

18 - 45
[mm]

Vitesse maximum
nmax

22 - 96
[min-1]

Couple maximum
Tmax

39 - 823
[Nm]

Rapport
i

50 - 160

Nombre de tailles

4

Attache directe de la charge utile

Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Flexibilité dans le choix des configurations

L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et il est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

Marchés

  • Industrie des semi-conducteurs
  • Machines-outils
  • Machines optiques
  • Technologie de communication

Applications

  • Robots de manipulation Wafer
  • Tirage de monocristaux
  • Machine d'usinage du bois et du plastique
  • Optique ophtalmique
  • Positionnement d'antennes

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !