Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

PMA Servomoteur

Servomoteur de précision avec moteur DC

Les mini servomoteurs de la série PMA se composent d’une mini-cartouche de réduction PMG et d’un moteur courant continu à haute dynamique avec codeur incrémental. Ils sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50 ou 100 et avec un couple d'accélération entre 0,39 Nm et 20 Nm.

Vitesse maximum
nmax

50 - 180
[min-1]

Couple maximum
Tmax

0,39 - 20
[Nm]

Rapport
i

50 - 100

Nombre de tailles

4

Compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché

Compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché, les mini servomoteurs PMA sont faciles à intégrer et offrent une solution d’asservissement compacte.

Marchés

  • Équipement médical
  • Machines de mesure et de contrôle
  • Industrie des semi-conducteurs
  • Aérospatiale
  • Machines optiques

Applications

  • Manipulation des prélèvements
  • Machine de mesure des coordonnées
  • Équipements de contrôle Wafer
  • Satellites
  • Scanner laser 3D

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !