TorkDrive Servomoteur direct haute polarité
Les moteurs couple de la série TorkDrive sont des moteurs à intégrer livrés en deux éléments séparés: rotor et stator. Des versions spéciales avec carter, roulement de sortie et codeur sont disponibles. Le grand nombre de paires de pôles de ces moteurs couple permet d’obtenir un couple élevé à basse et moyenne vitesse.




































52 - 266
[mm]
800 - 2000
[min-1]
50 - 600
[Nm]
-
5
Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 19 Nm et 600 Nm.
L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc.. En standard les moteurs couple sont refroidis par circulation d’eau. Cela permet non seulement d'augmenter la densité de puissance mais aussi de minimiser l'échauffement dans la machine.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message