Moteur frameless BHK
Les moteurs frameless de la série BHK se distinguent par une capacité aux surcharges élevée, tout en ayant un poids propre et un moment d'inertie faibles.
La série BHK offre ainsi une dynamique maximale pour les tâches de positionnement rapides - avec la possibilité supplémentaire de réaliser un large arbre creux.

1 ... 2
Nm
3 ... 6
Nm
5600 ... 7300
min−1
37,6
mm
Les moteurs frameless de la série BHK se composent d'un stator surmoulé et d'un aimant annulaire. Les moteurs frameless permettent ainsi une conception individuelle de la solution d'entraînement complète. Le constructeur de moteurs ou de machines peut intégrer les moteurs frameless selon ses exigences spécifiques, réaliser son propre palier et concevoir un codeur selon ses souhaits. La courte longueur des moteurs frameless permet une construction compacte de l'entraînement. Le large arbre creux dans l'aimant annulaire peut également être utilisé pour un arbre creux de la solution d'entraînement complète, ce qui permet par exemple de faire passer des conduites d'alimentation, des tuyaux d'air comprimé ou autres par les axes rotatifs de la machine.
Grâce à un nombre élevé de paires de pôles et à une densité en cuivre élevée, les moteurs frameless de la série BHK atteignent une forte densité de couple et conviennent donc parfaitement aux applications de positionnement dynamiques avec des surcharges importantes.
De par leur principe, les moteurs frameless BHK présentent un faible encrassement de la rainure, ce qui permet d'obtenir de très bonnes caractéristiques de synchronisation avec une faible ondulation de la vitesse.
Le capteur de température linéaire PT1000 intégré peut être utilisé non seulement pour la coupure de sécurité en cas de surchauffe, mais aussi pour l'évaluation de la température de fonctionnement, offrant ainsi une base pour la surveillance des conditions.
La conception économique et la technologie de fabrication optimisée offrent un système d'entraînement économique et précis avec une capacité aux surcharges élevée - en particulier pour les grandes séries.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message