Réducteur à intégrer CSG-2A
Les réducteurs à intégrer CSG-2A sont disponibles en 10 tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160, avec un couple d’accélération entre 23 et 3419 Nm et une densité de couple entre 260 et 545 Nm/kg.




































2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
[]
10
Le nombre réduit de composants garantit légèreté et compacité à votre mécanisme. La série CSG est disponible dans une large gamme de couple et offre une durée de vie très élevée. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs assure à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message