Réducteur à intégrer SHG-2A
Les réducteurs à intégrer de la série SHG-2A sont disponibles en dix tailles avec les rapports de réduction 50, 80, 100, 120 et 160; avec un couple d’accélération entre 23 et 3419 Nm et une densité de couple allant jusqu’à 510 Nm/kg.

2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
[]
10
Les réducteurs à intégrer sont disponibles à la demande en version spéciale pour s‘adapter parfaitement à votre application. Le nombre réduit de composants assure légèreté et compacité.
L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, d’huile, etc. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable sur toute leur durée de vie.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message