AlopexDrive Servomoteur avec arbre creux
Les servoactionneurs de la série AlopexDrive à arbre creux central sont dotés d’un servomoteur synchrone spécialement conçu pour les applications mobiles et les environnements extrêmes et d’une cartouche CPU-H avec roulement de sortie. Ils existent en six tailles et six rapports de réduction entre 30 et 160, pour un couple maximal situé entre 9 et 647 Nm.




































6
30 - 160
6 - 647
[Nm]
25 - 283
[min-1]
12 - 39
[mm]
Outre toutes ces caractéristiques, il convient de souligner le caractère essentiel du grand arbre creux central. Cet élément simplifie grandement la construction pour de nombreuses applications et offre une solution efficiente en termes de temps et de coûts. Le roulement de sortie résistant au pivotement permet une application directe de grandes charges utiles sans aucun autre support pour une construction simple et compacte. Avec sa structure interne, son haut degré de protection et sa résistance à la corrosion, cette série est idéale pour les utilisations en environnements extrêmes (température, choc, vibration). En fonctionnement, la série AlopexDrive® est particulièrement silencieuse et d’un synchronisme élevé au niveau de son système triphasé symétrique et sinusoïdal.
La série AlopexDrive offre de nombreuses possibilités d’associations pour le choix du bobinage du moteur, du système de feedback moteur, des freins ou des diverses options de connecteurs pour qu’elle puisse s’adapter au mieux à l’application finale. Cette flexibilité en matière de configuration dote la cartouche d’une compatibilité avec quasiment tous les servorégulateurs du marché. Les cartouches, utilisées dans des conditions extrêmes dans des applications nécessitant un positionnement ultraprécis travaillent avec la plus haute précision et une très grande fiabilité dans un espace très réduit.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message