Servomoteur avec arbre creux BHA
Les servomoteurs de la série BHA associent parfaitement des servomoteurs brushless compacts et hautement dynamiques avec des réducteurs sans jeu avec roulement de sortie.




































35 - 146
[min-1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
Les servomoteurs de la série BHA associent parfaitement des servomoteurs brushless compacts et hautement dynamiques avec des réducteurs sans jeu avec roulement de sortie. Légers, compacts et fiables, ils offrent également une haute densité de couple et une longue durée de vie.
La série BHA offre une solution précise avec un rapport qualité/prix attractif et des délais standards grâce à un design économique et une production optimisée, et ce même pour les applications en grande série. De plus, de nombreuses combinaisons sont possibles avec un large choix non seulement de bobinages moteur et de codeurs moteur mais aussi de freins, de câbles et de connecteurs. La flexibilité de configuration du bobinage moteur et du codeur moteur permet de garantir la compatibilité avec quasiment tous les contrôleurs du marché.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message