FHA-C Mini MZE Mini-servomoteur
Les servoactionneurs de la série FHA-C Mini avec encodeur absolu multiturn EnDat® sont composés d’un servomoteur synchrone, d’un élément d’équipement de la série HFUC, ainsi que d’un roulement de sortie, développé spécialement. Les minis servoactionneurs existent en trois tailles avec des réductions de 30, 50 et 100, pour un couple maximal situé entre 1,8 et 28 Nm.




































60 - 200
[min-1]
1,8 - 28
[Nm]
30 - 100
3
Le roulement de sortie précontraint permet d’appliquer de grandes charges utiles directement sans support supplémentaire, tout offrant une construction simple et compacte. Son positionnement très précis garantit une stabilité des propriétés de la machine en cycles courts et sa forme compacte offre un gain de place.
Le système de feedback moteur absolu multiturn enregistre avec une très grande précision la position absolue sur la charge à bien plus que 600 tours par minute. Et la productivité de l’essieu moteur est accrue, le référencement devenant superflu. En outre, les nouveaux connecteurs à fiche pivotants permettent un montage simple et efficace. En combinaison avec le contrôleur YukonDrive®, vous avez à disposition un système compatible et préconfiguré, conçu sur mesure pour votre application et facilement intégrable grâce aux bus de terrain.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message