Servocontrôleurs YukonDrive
Le YukonDrive est prédestiné à fonctionner avec un contrôle commande de niveau supérieur avec une spécification de consigne cyclique via des bus de terrain. La modularité de la série YukonDrive garantit à tout moment une intégration optimale de l'axe servo dans le processus de la machine.




































Bus de terrain
6 - 24 / 2 - 8
230 - 480
3
Que ce soit via une communication par bus de terrain à grande vitesse sur une commande de machine centrale ou avec une intelligence Motion Control décentralisée dans le variateur, le servo contrôleur YukonDrive maîtrise les deux avec brio. Optimisé pour le domaine de performances inférieur, le servo contrôleur YukonDrive offre un volume de performances maximal dans quatre formes de construction compactes.
L'intégration de systèmes de bus de terrain à haut débit et des interfaces de codeurs les plus récentes telles que l'interface numérique EnDat 2.2 ou HIPERFACE DSL montrent que la sécurité d'avenir et la la flexibilité reste une priorité lors du développement. De vastes fonctions de Motion Control offrent une multitude de solutions possibles. Des connexions entièrement enfichables assurent un montage rapide. montage et la mise en service. Nous avons également pensé à la sécurité de votre machine. Grâce à sa fonction STO certifiée SIL 3, le YukonDrive peut être intégré dans votre concept de sécurité".
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message