Produits Applications Technologie Téléchargements Société
Contact News

Robotique et Automatisation

Depuis longtemps, les robots remplacent l‘homme dans les tâches répétitives, sales ou fatigantes et offrent un niveau de qualité inégalé. Avec les outils de programmation modernes et l‘amélioration des entraînements, de nombreuses nouvelles applications s‘ouvrent à la robotique. La collaboration des hommes et des robots sur une chaîne de production est une tendance très importante des dernières années, on s‘adapte pour ainsi dire les uns aux autres.

Discipline majeure du 21ème siècle

Dynamique, précision et autonomie – le profil d’exigences requis pour les robots ne cesse d’augmenter. Et le succès de la robotique tout autant que son acceptabilité croissante sont dus pour une part importante aux performances mécaniques ainsi qu’au perfectionnement constant du logiciel et de la technologie des capteurs. C’est ainsi que les composants d’entraînement ultramodernes et de plus en plus les dispositifs de sécurité techniques permettent une utilisation fiable et surtout sûre des robots et font de la technique correspondante une discipline majeure du 21ème siècle.

Transmission de puissance fiable

Le réducteur revêt une importance décisive et fondamentale pour la fonctionnalité et la qualité du robot – la transmission de puissance sûre et fiable. Les réducteurs de précision des séries SHG-2UH/2SO/2SH de Harmonic Drive SE sont prédestinés pour l’utilisation dynamique et précise dans les robots industriels et les robots collaborants « conviviaux ». Grâce à leur roulement de sortie de haute rigidité, ils permettent, d’une part, une construction simple et peu encombrante et présentent, d’autre part, un arbre creux impressionnant pour le passage de conduites d’alimentation, d’arbres et d’autres médias.

Compacts, légers et précis

Lorsque des structures de production flexibles sont exigées, il doit être possible d’utiliser notamment des robots collaborants et de petits robots de manière à la fois flexible et variable. Cette ambition requiert des exigences claires pour les fabricants de réducteurs et de moteurs : la compacité, le poids réduit, des données de performances optimales avec un volume de construction et une grande précision sont les attributs demandés. Grâce à des simulations détaillées lors de la conception des réducteurs et des paliers des produits de Harmonic Drive®, il est garanti que sont créées des solutions hautement efficientes et peu encombrantes.

Applications intersectorielles

Alors que dans le passé, les robots étaient seulement mis en œuvre dans les grands halls de production, le champ d’application de la robotique couvre aujourd’hui différentes branches et applications. Que ce soit dans la médecine, la logistique ou l’industrie en tant que robots industriels, dans la technique médicale et dans le privé, la diversité des produits ouvre de nouveaux chemins et est de plus en plus souvent dédiée à la sécurisation de la rentabilité et de l’efficacité. De plus, les robots collaborants ont une influence énorme sur l’élargissement de l’éventail d’applications.

Nos clients

SHG-2UH/2SO/2SH

Le réducteur dédié aux robots

Les cartouches de la série SHG sont idéales pour les applications hautement dynamiques, telles que les axes de robot. Ceci est soutenu par: une densité de couple énorme, un palier de sortie à haute inclinaison, une précision à vie et un jeu nul.