Servomoteur IHD avec arbre creux
Plug and Play via un logiciel : le nouveau système intelligent IHD de Harmonic Drive® réunit 50 années d’expérience dans la fabrication de réducteurs de précision et la technologie de motorisation et d’entraînement la plus moderne qui soit. Expérimentez l’innovation avec notre solution d‘entraînement hautement intégrée, sans armoire électrique.




































35 - 120
[min-1]
44 – 229
[Nm]
50 – 160
3
Hautement compact et hautement intégré : le système IHD comprend dans un seul boîtier un réducteur sans jeu, un bobinage moteur concentré, un double codeur pour mesurer la position basse et haute vitesse et un contrôleur d’axe très performant. Son intégration dans une application est facilitée d’une part par l’arbre creux central de l’actionneur, prédestiné au passage de différents câbles ou fluides, et d’autre part grâce au logiciel développé par nos soins, très convivial pour l‘utilisateur pour une mise en service Plug and Play.
Grâce à l’optimisation thermique de sa conception, le servomoteur intelligent remplit toutes les conditions pour être intégré dans des applications haute performance, dans le domaine des entraînements fixes et embarqués. A cette fin, nous avons développé des outils de simulation avancés comme l’évaluation thermique du système. Le système IHD dispose également d’un processeur d’application pour les futures utilisations intelligentes comme la surveillance vibratoire, et peut être utilisé en tant que plateforme séparée pour des programmations d’applications spécifiques clients. Le système fonctionne avec des tensions DC de 24V ou 48V. La communication avec la commande de la machine est possible via CANopen, Ethernet et EtherCAT.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message